• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E40098

Navojni adapter za senzorje procesa

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

Navojni adapter za senzorje procesa

E40098

Adapter SI0/G1/4/MS

  • Za namestitev senzorjev pretoka in temperature v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Primerno za tekočine in pline
  • Visok dovoljeni tlačni upor pri preobremenitvi
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar] 30
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 60,6
Mere [mm] M18 x 1,5
Oznaka navoja M18 x 1,5
Materiali medenina (2.0401)
Povezava senzorja M18 x 1,5 notranji navoj
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4
Globina vstavitve [mm] 13,5; (Merilna tipala SID, SFD, TN)
Pribor
V sklopu dobave
tesnila: 1, AFM
Opombe
Opombe
Pri vrstah uporabe >30 barov uporabljajte primerni visokotlačni adapter.
Embalažna enota 1 Kosov