• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E40160

Spojni spojnik za procesne senzorje

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Spojni spojnik za procesne senzorje

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Za namestitev senzorjev pretoka v cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Preprosta prilagoditev globine potopa senzorja
  • Zelo visok, zanesljiv tlačni upor pri preobremenitvi
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • reg31
Območje uporabe
Izvedba za pretočne senzorje Ø 10 mm
Uporaba za industrijsko uporabo
Montaža Vpenjalno privijalo
Mediji tekočine in plini
Tlačna trdnost [bar] 300
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 80
Materiali legirano jeklo
Povezava senzorja Ø 10 mm
Procesni priključek povezava z navojem R 1/2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov