Območje uporabe
Izvedba | za pretočne senzorje Typ SM8, SU8 |
---|---|
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 349 |
---|---|
Materiali | Adapter: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Povezava senzorja | G 1 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 2 Kosov |
---|