Montažni adapter za senzorje pretoka
E40215
SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM
Montažni adapter za senzorje pretoka
E40215
SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM
- Za namestitev senzorjev pretoka v cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Primerno za ultrazvočne senzorje in magnetno-induktivne senzorje
- Potrebna tesnila so priložena enoti
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za pretočne senzorje Typ SM8, SU8 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 263,5 |
---|---|
Materiali | Adapter: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Povezava senzorja | G 1 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 2 Kosov |
---|