privijalo z navojnim obročem
E40258
COMPRESSION FITTING G1/2
privijalo z navojnim obročem
E40258
COMPRESSION FITTING G1/2
- Za hitro in preprosto nameščanje na temperaturne senzorje
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Montaža | privijalo z navojnim obročem |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 100,8 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|