• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E40260

privijalo z navojnim obročem

E40260

COMPRESSION FITTING G3/4

privijalo z navojnim obročem

E40260

COMPRESSION FITTING G3/4

  • Za hitro in preprosto nameščanje na temperaturne senzorje
  • Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Montaža privijalo z navojnim obročem
Tlačna trdnost [bar] 50
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 159,3
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM
Povezava senzorja Ø 8 mm
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4
Pribor
V sklopu dobave
Tesnilo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov