privijalo z navojnim obročem
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
privijalo z navojnim obročem
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
- Za hitro in preprosto nameščanje na temperaturne senzorje
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Montaža | privijalo z navojnim obročem |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 38,2 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | povezava z navojem R 1/4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|