Varilni adapter za procesne senzorje
E40265
WELDING ADAPT D8
Varilni adapter za procesne senzorje
E40265
WELDING ADAPT D8
- Varilni adapter za procesne senzorje
- Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
- Preprosta prilagoditev globine potopa senzorja
Območje uporabe
Montaža | Vpenjalno privijalo |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 41,05 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 13,7 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | Privarjeni adapter Ø 13,7 mm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|