privijalo z navojnim obročem
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
privijalo z navojnim obročem
E40269
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP
- Za hitro in preprosto nameščanje na senzorje pretoka
- Uporabniku prijazna nastavitev zahtevane globine potopa senzorja
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Montaža | privijalo z navojnim obročem | |
---|---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 1 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 91,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | Ø 23 mm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|