procesni adapter, sponka DIN 32676 serija A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
procesni adapter, sponka DIN 32676 serija A
E40492
ADAPT DIN32676-A DN40
- Namestitev v kombinaciji s higienskim merilnikom pretoka (serija SMF)
- Za namestitev v cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Adapterji iz nerjavečega jekla za živila
- Različica z odprtino za puščanje
Območje uporabe
Izvedba | za senzor pretoka SMF | ||
---|---|---|---|
Uporaba | industrija živil in pijač; področje higiene | ||
Tlačna trdnost |
|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2390,6 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Nazivni premer | DN40 (1 1/2“) |
Povezava senzorja | prirobnica naprave, specifična za družbo ifm |
Procesni priključek | Clamp DIN 32676 serija A (ISO) |
Procesni priključek, primeren za standard za cevi | (DIN EN 10357 serija A); (DIN 11866 serija A); (DIN 11850 serija 1); (DIN 11850 serija 2) |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | Ra ≤ 0,4 µm |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 2 Kosov |
---|