Varilni adapter za senzorje nivoja
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Varilni adapter za senzorje nivoja
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Varna namestitev senzorjev nivoja v vsebnike
- Za uporabo v industrijskih okoljih
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Preprosta prilagoditev globine potopa senzorja
Območje uporabe
Izvedba | za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaža | Vpenjalno privijalo |
Tlačna trdnost [bar] | 0,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...80 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 394,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiali | Prirobnica: legirano jeklo; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 6...9 |
Povezava senzorja | Ø 16 mm |
Procesni priključek | Privarjeni adapter Ø 50 mm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|