• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Zaščita naprave
  4. Zaščita naprave
  5. E43101

Klimatska cev za senzorje nivoja

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

Klimatska cev za senzorje nivoja

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • Izbirno za delovanje kapacitivnih senzorjev nivoja
  • Za uporabo v vodi in vodnih medijih s temperaturami > 35 °C
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Učinkovita zaščita pred prodiranjem vode
Območje uporabe
Izvedba za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI
Mediji voda; mediji na vodni bazi
Temperatura medija [°C] 0...60
Tlačna trdnost [bar] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 20...60
Mehanski podatki
Teža [g] 140,5
Materiali PP-H; NBR
Dolžina D [mm] 472
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov