• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Prirobnične plošče za senzorje nivoja
  5. E43201

Prirobnična plošča za senzorje nivoja

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

Prirobnična plošča za senzorje nivoja

E43201

FLANGE PLATE 73-90/G3/4

  • Izbirno za delovanje senzorjev nivoja z vodenim radarjem valov
  • Preprosta, hitra in poceni namestitev na pokrov rezervoarja
Območje uporabe
Izvedba za senzorje nivoja polnjenja LR
Montaža skladno z DIN 24557
Tlak v rezervoarju [bar] -1...16
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...80
Mehanski podatki
Teža [g] 257,3
Vrsta montaže skladno z DIN 24557
Materiali Prirobnica: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: NBR
Pritezni vrtilni moment [Nm] 6...9
Povezava senzorja povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek Prirobnica Ø 90 mm
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov