Tipalo za senzorje nivoja
E43203
LR PROBE L240
Tipalo za senzorje nivoja
E43203
LR PROBE L240
- Potreben za delovanje senzorjev nivoja z vodenim radarjem valov
- Za zanesljivo zaznavanje vodnih medijev
- Prilagoditev na različne višine vsebnikov s skrajšanjem tipala
- Primerno za emulzije hladilnih sredstev, čistilne tekočine ali močno onesnaženo vodo
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje nivoja polnjenja LR |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 240 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 102,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|