• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Koaksialne cevi za senzorje nivoja
  5. E43214

Koaksialna cev za senzorje nivoja

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

Koaksialna cev za senzorje nivoja

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

  • Za uporabo v nizkodielektričnih medijih
  • Zanesljivo zaznavanje olj in medijev na osnovi olja
  • Učinkovita zaščita pred elektromagnetnimi motnjami
  • Minimalna razdalja do stene posode ni potrebna
  • crn
Območje uporabe
Izvedba za senzorje nivoja polnjenja LR
Temperatura medija [°C] -40...200
Tlačna trdnost [bar] 16
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 16
Mehanski podatki
Teža [g] 570
Materiali Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)
Povezava senzorja povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Dolžina D [mm] 1000
Pribor
V sklopu dobave
Tesnilo: 1
Dodatki (izbirno)
Centrirni kos za koaksialne cevi: 1, E43222
Opombe
Opombe
Pri uporabi pod pogoji DNV GL je potrebna namestitev dodatnega centrirnega kosa
Embalažna enota 1 Kosov