Varilni adapter za procesne senzorje
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Varilni adapter za procesne senzorje
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Varilni adapter za procesne senzorje
- Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
- Z vgrajenimi vrati za puščanje
Območje uporabe
Izvedba | za cevi, z odprtino za puščanje | |
---|---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 50 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 160 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/2 tesnilni stožec |
Procesni priključek | Privarjeni adapter DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|