Varilni adapter za procesne senzorje
E43315
ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A
Varilni adapter za procesne senzorje
E43315
ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A
- Varilni adapter za procesne senzorje
- Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka tlačna odpornost
Območje uporabe
Izvedba | z odprtino za puščanje | |
---|---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 50 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
|
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 50 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 215 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/2 tesnilni stožec |
Procesni priključek | Privarjeni adapter Ø 45 mm |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|