T-kos
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
T-kos
E43316
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
- Varna namestitev procesnih senzorjev v cevi
- Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje in adapterje s procesnim priključkom G ½ A |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 40 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 327 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povezava senzorja | G 1/2 tesnilni stožec |
Procesni priključek | T-kos DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,8 / 4 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|