• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E43319

Varilni adapter za procesne senzorje

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

Varilni adapter za procesne senzorje

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

  • Varilni adapter za procesne senzorje
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba dolga zasnova za globlje namestitve
Tlačna trdnost [bar] 50
Opomba o stopnji tlaka
za povezavo senzor - adapter
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 200
Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 50 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov 0,4 / 4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov