• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Montažni adapter
  5. E43344

Procesni adapter za cevni spojnik SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Procesni adapter za cevni spojnik SMS

E43344

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

  • Za namestitev procesnih senzorjev v vsebnike in cevi
  • Preprosto, hitro in varno nameščanje
  • Posebej primerno za uporabo pri higieničnih vrstah uporabe
  • Adapter iz nerjavnega jekla za zahteve industrije živil in pijač
  • Visoka tlačna odpornost
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar] 16
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 570,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek pribor za SMS cevi DN50 (2")
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov < 0,8 / 8
Tesnjenje od kovine do PEEK
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 H3
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov