Koaksialna cev za senzorje nivoja
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
Koaksialna cev za senzorje nivoja
E43354
LR COAX TUBE G3/4 L210
- Za uporabo v nizkodielektričnih medijih
- Zanesljivo zaznavanje olj in medijev na osnovi olja
- Učinkovita zaščita pred elektromagnetnimi motnjami
- Minimalna razdalja do stene posode ni potrebna
Območje uporabe
Izvedba | za senzorje nivoja polnjenja LR |
---|---|
Temperatura medija [°C] | -40...200 |
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 |
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 164,5 |
---|---|
Materiali | Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna |
Povezava senzorja | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Dolžina D [mm] | 210 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|