• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Adapterji, procesni priključek
  4. Privarjeni adapter
  5. E43918

Varilni adapter za procesne senzorje

E43918

WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A

Varilni adapter za procesne senzorje

E43918

WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A

  • Varilni adapter za dno in steno rezervoarja
  • Za uporabo pri industrijskih in higieničnih vrstah uporabe
  • Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka tlačna odpornost
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Območje uporabe
Izvedba z odprtino za puščanje
Montaža za debele stene in neugodne pogoje varjenja
Tlačna trdnost [bar] 50
Opomba o stopnji tlaka
za povezavo senzor - adapter
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.
Mehanski podatki
Teža [g] 383,1
Materiali nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek Privarjeni adapter Ø 84,8 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov Ra <0,4 / Rz <4
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov