• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Možnost konfiguracije
  4. Vtičnice z možnostjo ožičenja
  5. E60122

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E60122

SDOGK120MKRFKSG

Vtičnica z možnostjo ožičenja

E60122

SDOGK120MKRFKSG

  • Za inkrementalne kodirnike z 12-polnim spojnikom M18
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • Varna kabelska povezava zaradi spajkanja
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 4,5...30 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...125
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 43
Mere [mm] 28 x 28 x 52
Materiali medenina oplaščeno s plastiko; PA 6.6 črn
Material ulitega dela medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko
Material slepe matice medenina, oplaščeno s plastiko / PA 6.6, oplaščeno s plastiko
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
spajkani priključek: ...1 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplaščeno s plastiko