Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60136
SDOGK120MKRFKSG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60136
SDOGK120MKRFKSG
- Za inkrementalne kodirnike z 12-polnim spojnikom M18
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varna kabelska povezava zaradi spajkanja
- Robustna kovinska različica
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,5...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 79 |
---|---|
Mere [mm] | 25 x 25 x 45 |
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
spajkani priključek: ...1 mm²; Kabelski tulec: Ø 4,5...6 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|