Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Široko območje delovne temperature
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Za inkrementalne kodirnike z 12-polnim spojnikom M18
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,5...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 69,4 |
---|---|
Mere [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
spajkani priključek: ...0,25 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M18, kotno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|