- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Mehanizmi z vlečnimi žicami za kodirnike
- E61444
mehanizem vlečne žice za kodirnike
E61444
DRAW WIRE 15000
mehanizem vlečne žice za kodirnike
E61444
DRAW WIRE 15000
Značilnosti izdelka
Zasnova tulca | trdna cev |
---|---|
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Izvedba | za kodirnike z 58-milimetrsko sinhrono prirobnico in 6-milimetrsko trdno gredjo |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,001 % FSO |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Vlažnost pri skladiščenju [%] | 5...95; (nekondenzirajoč) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Premer vrhnje prirobnice [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiali | ohišje: aluminij eloksirano; žica: legirano jeklo prevlečeno s poliamidom | ||||||||||||
Zasnova tulca | trdna cev | ||||||||||||
Premer cevke [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. dolžina merjenja [mm] | 15000 | ||||||||||||
Obseg žičnega bobna [mm] | 315 | ||||||||||||
Premer žice [mm] | 1 | ||||||||||||
Povezava žice | 20,2; (očesce) | ||||||||||||
Lastnosti žice |
|
||||||||||||
Pritrdilna prirobnica | Sinhrona prirobnica |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|