- Izdelki
- Pribor
- Montažni pripomočki in tehnologija za popravila
- Montažni pripomočki za kodirnike
- E61446
vzmetna roka za kodirnike
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
vzmetna roka za kodirnike
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Za uporabo kodirnikov v kombinaciji z merilnimi kolesci
- Neprekinjeno prilagodljiva prednapetost
- Lasersko gravirana lestvica kot pomoč za nastavljanje
- Modularni koncept nameščanja
- Omogoča spremembo smeri blaženja za premike navzgor in navzdol
Območje uporabe
Izvedba | za kodirnik z vpenjalno prirobnico |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...60 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 717,1 |
---|---|
Navodilo glede montaže | mogoča je namestitev z obeh strani |
Mere [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Zunanji premer [mm] | 340 |
Materiali | aluminij eloksirano; Vzmet: nerjavno jeklo (1.4310 / 301) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 4,3 |
Maks. kotni zamik [°] | 45 |
Sila aktivacije [N] | 5...20 |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
diagrami in grafikoni
Navodilo glede montaže
|
|
---|