• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E70096

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70096

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70096

FLAT CABLE CONNECTOR M12

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
  • Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Alternativni izdelki: E75005 Primerjava izdelkov: E70096 / E75005 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba AS-i
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 17,9
Materiali PA
Material ulitega dela PA
Opombe
Opombe
navodila za namestitev Najprej ločite pritrdilo (oranžno) s spojnika za zamik izolacije.
Vstavite kabel v pritrdilo in ga znova zaprite.
Privijte pritrdilo (nazaj) na spojnik za zamik izolacije.
Embalažna enota 1 Kosov