Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 12 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 54,2 |
---|---|
Mere [mm] | 27 x 27 x 83 |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | tlačno litje cinka |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 8...10 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: tlačno litje cinka |
---|