Kletkasta sponka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Kletkasta sponka
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Uporabniku prijazna priključitev modulov krmilne omarice
- Spojniki, primerni za vzdrževanje
- Preprosto in hitro ožičenje s pomočjo kletkastih sponk
Električni podatki
Maks. obremenilni tok [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...115 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 41,1 |
---|---|
Materiali | deli pod tokom: bakrova zlitina pokositreno; PA |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5 |
Opombe
Embalažna enota | 6 Kosov |
---|
Električni priključek
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |