- Izdelki
- Pribor
- Pribor za AS-Interface
- Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
- E70354
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E70354
FCE Splitter ye/bk ProcessL
- za prehod iz ploskega kabla AS-i/AUX v spojnik M12
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
Območje uporabe
Izvedba | AS-i / 24 V |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Obratovalna napetost AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C)) |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 |
Zaščita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 112,3 |
---|---|
Materiali | kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FPM; O-obroč: EPDM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,5; (zaskočne matice) |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm |
---|