Priključni kabel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Priključni kabel
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Območje uporabe
Uporaba | napajanje z napetostjo za edgeGateway |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|
Pogoji okolja
Skladiščna temperatura [°C] | -40...105 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 111,5 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|