- Izdelki
- Pribor
- Pribor za AS-Interface
- Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
- E70455
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Območje uporabe
Izvedba | AS-i |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Izhodi
Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A] | 2 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 47 |
---|---|
Materiali | kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FPM; O-obroč: EPDM |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|