• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E70471

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70471

Flat cable connector M12

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70471

Flat cable connector M12

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
  • Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Alternativni izdelki: E75471 Primerjava izdelkov: E70471 / E75471 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
stara serija izdelkov
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 15,6
Materiali Tesnilo: EPDM; ohišje: PA; O-obroč: EPDM; vijaki: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); slepa matica: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Kontaktna tipala: bronasto pozlačeno
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,35
Opombe
Opombe
obodno tesnilo ni potrebno
spojna matica se ne zaskoči
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)