• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E70483

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
  • Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E70583 Primerjava izdelkov: E70483 / E70583 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba porazdelitev napetosti vmesnika AS-i do vtičnice M12
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 61,6
Mere [mm] 40 x 19 x 35
Materiali ohišje: PA 6.6-GF25
Pribor
Dodatki (izbirno)
končno tesnilo ploskega kabla:, E70413
Skrčna cev:, E70113
Opombe
Opombe
Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,6 m
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A