• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. E70487

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
  • Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E70587 Primerjava izdelkov: E70487 / E70587 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 40
Mere [mm] 40 x 32,5 x 35
Materiali PA 6.6-GF25
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 1,65
Pribor
Dodatki (izbirno)
končno tesnilo ploskega kabla:, E70413
Skrčna cev:, E70113
Opombe
Opombe
Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: M12; kodiranje: A