• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
  5. E70581

Razdelilnik ploskega kabla vmesnika AS-i

E70581

FC Splitter AS-i UL

Razdelilnik ploskega kabla vmesnika AS-i

E70581

FC Splitter AS-i UL

  • Zanesljiva porazdelitev napetosti AS-i ali zunanje 24-voltno napajanje
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
  • cul
Električni podatki
Zaščitni razred III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 8
Izhodi
Električna izvedba AS-i
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Skladiščna temperatura [°C] -25...85
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 49,6
Materiali PBT; vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Kontaktna tipala: pozlačeno
Pritezni vrtilni moment [Nm] 1,65; (Pritrdilni vijak)
Pribor
Dodatki (izbirno)
končno tesnilo ploskega kabla:, E70413
Skrčna cev:, E70113
Opombe
Opombe
Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota 1 Kosov