Adapter vodila DIN
E73006
mounting plate M8 short
Adapter vodila DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Za nameščanje modulov AS-i CompactLine M8
- Popoln komplet za montažo DIN tirnice
- Preprosto, hitro in poceni pritrjevanje
- Robustna zasnova iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba | za kompaktne module M8 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 43,6 |
---|---|
Mere [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Materiali | Montažna plošča: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Pripetje za DIN-letev: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu) |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|