- Izdelki
- Pribor
- Pribor za AS-Interface
- Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
- E7354A
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Za uporabo v nevarnih območjih
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Obratovalna napetost AUX DC [V] | 18...32 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C)) | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K) | |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
---|---|
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 166,75 |
---|---|
Materiali | kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FKM; Tesnilo: EPDM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,5; (zaskočne matice) |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm |
---|