- Izdelki
- Pribor
- Pribor za AS-Interface
- Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
- E7377A
Razdelilnik ploskega kabla vmesnika AS-i
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Razdelilnik ploskega kabla vmesnika AS-i
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Zanesljiva porazdelitev napetosti AS-i ali zunanje 24-voltno napajanje
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
- Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
- Za uporabo v nevarnih območjih
Območje uporabe
Uporaba | za porazdelitev napetosti AS-i ali zunanje 24-voltno napajanje |
---|
Električni podatki
Zaščitni razred | III |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 8 |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C)) | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Zaščita | IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K) | |
Stopnja umazanosti | 2 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
---|---|
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 132,5 |
---|---|
Materiali | kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FKM; Tesnilo: EPDM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,5; (Pritrdilni vijak) |
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|