• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Strnjeni kabel
  4. Ploski kabel
  5. E74015

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74015

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

  • Za zanesljivo zunanje 24-voltno napajanje v omrežjih AS-i
  • Priključitev komponent s pomočjo tehnologije zamika izolacije
  • zaščiteno pred zamenjavo polov zaradi posebne oblike
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Uporaba zunanje napajanje napetosti 24 V
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Mehanski podatki
Teža [g] 7792
Opombe
Opombe
100 m dobavljeno na kabelskem bobnu
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 100 m, EPDM, Brez halogenov, črn; 2 x 1,5 mm²