Ploski kabel vmesnika AS-i
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
Ploski kabel vmesnika AS-i
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
- Za zanesljivo zunanje 24-voltno napajanje v omrežjih AS-i
- Priključitev komponent s pomočjo tehnologije zamika izolacije
- zaščiteno pred zamenjavo polov zaradi posebne oblike
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|---|
Izvedba | za uporabo tehnologije za zamik izolacije |
Uporaba | zunanje napajanje napetosti 24 V |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 6465 |
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 100 m |
Električni priključek
Kabel: 100 m, PUR, Brez halogenov, črn; 2 x 1,5 mm² |