• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Priključitvena tehnologija
  3. Strnjeni kabel
  4. Ploski kabel
  5. E74200

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

Ploski kabel vmesnika AS-i

E74200

Flat cable 100 meter TPE ye

  • Za zanesljivi prenos signalov v omrežjih AS-i
  • Priključitev komponent s pomočjo tehnologije zamika izolacije
  • zaščiteno pred zamenjavo polov zaradi posebne oblike
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Široko območje delovne temperature
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Območje uporabe
Izvedba za uporabo tehnologije za zamik izolacije
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC; (Največja napetost 300 V)
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...105
Mehanski podatki
Teža [g] 6742
Opombe
Opombe
100 m dobavljena oblika: navito
Embalažna enota 100 m
Električni priključek
Kabel: 100 m, TPE, rumeno; 2 x 1,5 mm²