• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Odsevniki, optična vlakna in optika
  4. Optična vlakna
  5. E74800

Steklena optična vlakna

E74800

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Steklena optična vlakna

E74800

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Mehanski podatki
Teža [g] 570
Celotna dolžina [mm] 20000
Minimalni upogibni polmer [mm] 77
Razpored vlaken
Premer jedra [mm] 0,05
Premer vlaken [mm] 2 x 0,05
Zunanji premer [mm] 6
Material vlaken steklo
Material vlaknaste cevke PU
Pribor
V sklopu dobave
vtič: 4 x ST, konfekcionirano
Opombe
Opombe
dobavljena oblika: navito
Embalažna enota 1 Kosov