• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Odsevniki, optična vlakna in optika
  4. Optična vlakna
  5. E74801

Steklena optična vlakna

E74801

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Steklena optična vlakna

E74801

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Mehanski podatki
Teža [g] 3060
Celotna dolžina [mm] 50000
Minimalni upogibni polmer [mm] 77
Razpored vlaken
Premer jedra [mm] 0,05
Premer vlaken [mm] 2 x 0,05
Zunanji premer [mm] 6
Material vlaken steklo
Material vlaknaste cevke PU
Pribor
V sklopu dobave
vtič: 4 x ST, konfekcionirano
Opombe
Opombe
dobavljena oblika: navito
Embalažna enota 1 Kosov