• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Spodnji deli modulov
  5. E75000

Spodnji del za modul vmesnika AS-i

E75000

Lower part 10 pcs.

Spodnji del za modul vmesnika AS-i

E75000

Lower part 10 pcs.

  • AS-i vmesnik za zgornji del modula
  • Zanesljiva povezava na ploski kabel vmesnika AS-i zaradi tehnologije za hitro nameščanje
  • Za namestitev na DIN-tirnico in ploščo
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Mehanski podatki
Teža [g] 331,5
Mere [mm] 91,5 x 18 x 45
Materiali plastika
Opombe
Embalažna enota 10 Kosov