• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
  5. E75354

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E75354

FC Splitter ye ProcessL

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E75354

FC Splitter ye ProcessL

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v spojnik M12
  • Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
  • Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
  • ce
  • ukca
  • cul
Območje uporabe
Izvedba AS-i
Uporaba higienična in mokra območja v živilski industriji
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC; (AS-i)
Zaščitni razred III
Obratovalna napetost AUX DC [V] 18...32
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -30...80
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 80; (31 °C; linearno padajoče na 50 % (40 °C))
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67; IP 68; IP 69K
Stopnja umazanosti 2
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
Mehanski podatki
Teža [g] 104,3
Materiali kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FPM; O-obroč: EPDM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 2,5; (zaskočne matice)
Pribor
Dodatki (izbirno)
Momentni ključ, E70390
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,4 Nm