Adapter vodila DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
Adapter vodila DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Prenos IO-Link masterjev, ethernetnih stikal in V/I-modulov na vodilo DIN
- Celoten komplet za nameščanje za različne velikosti modulov
- Preprosto, hitro nameščanje z odpornostjo na vibracije
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih okoljih
- Za namestitev neposredno na stroj ali v krmilno omarico
Območje uporabe
Izvedba | za nameščanje na DIN tirnico, npr. IO-Link masterjev 8-Port |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 103,8 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža DIN-letve |
Mere [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materiali | Adapter vodila DIN: PC/ABS; puša z navojem: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|