• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Pribor
  3. Pribor za AS-Interface
  4. Razdelilniki ploskih kablov in spojniki za zamik izolacije
  5. E79995

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E79995

FC connector PVC V2A 2m

Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

E79995

FC connector PVC V2A 2m

  • Za prehod iz ploskega kabla AS-i v okrogli kabel
  • Za razširitev omrežja AS-i z uporabo opornikov
  • Preprosta in hitra povezava zaradi tehnologije premika izolacije
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
Območje uporabe
Izvedba AS-i
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 26,5...31,6 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Teža [g] 97,4
Materiali ohišje Zgornji del: PUR; ohišje spodnji del: PA 6.6; vijak: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Opombe
Opombe
Ploski kabel se ne sme končati v razdelilniku.
Za zatesnitev uporabite tesnilo ploskega kabla ali kapico, ki se skrči na vročini.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC