• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. RFID
  4. ID značke
  5. E80317

RFID značka

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

RFID značka

E80317

ID-TAG/D20X2.15/01

  • Značka RFID 125 kHz - Q5
  • Zanesljivo kodiranje nosilcev obdelovancev
  • Primerno za namestitev s plastičnimi in kovinskimi nosilci
  • ce
  • ukca
Območje uporabe
Uporaba Kodiranje nosilcev obdelovancev v vodenih transportnih sistemih
Delovna temperatura (aktivna) [°C] -25...70
Največja temperatura (pasivna) [°C] 130; (trajanje preizkusa: 1 x 100 h)
Električni podatki
Delovna frekvenca [MHz] 0,125
Velikost pomnilnika [bit] 224
Maks. cikli branja neomejeno
Maks. cikli pisanja 100000
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Skladiščna temperatura [°C] -40...90
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [Let] 2854
Mehanski podatki
Teža [g] 2,25
Mere [mm] Ø 20 / L = 2,2
Materiali PC črn
Opombe
Opombe
Temperatura okolice 1 x 100 h
Skladiščna temperatura 1 x 1000 h
udarec 6 Achsen je 2000 Schocks
vibracije 3 Achsen je 2,5 h
Embalažna enota 1 Kosov
Drugi podatki
razdalja branje/pisanje (mm)
Pozicionoranje ID-TAG Branje Pisanje
DTA100 Nad glavo 10...28 10...28
DTA101 Nad glavo 10...28
DTA200 Čelna stran 35 35
DTA201 Čelna stran 35
DTA300 Čelna stran 50 50
DTA301 Čelna stran 50
Vsi pokazatelji veljajo za statične operacije branja/pisanja.
Pokazatelji brez komentarja se nanašajo na namestitev ID značk v nekovinskih okoljih.